Meny Sök

Pluggar med centrerad dragtunga

I lager

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE, TPR Färg: Gul, Svart, Orange, Röd Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Visa färre filter Visa fler filter
71 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H D d2 Material d1 Typ Köp
1,5896 kr - 1,5896 kr 25078 I lager
TPR
0,5452 kr - 0,6832 kr 8970 I lager
LDPE
498729 0,8185 kr - 1,0235 kr 654 I lager
LDPE
0,8729 kr - 1,0904 kr 130178 I lager
LDPE
0,3444 kr - 1,2961 kr Fråga angående leveranstidhere
LDPE
0,5368 kr - 1,9927 kr 4839 I lager
LDPE
3,4443 kr - 5,9954 kr 355 I lager
LDPE
1,3261 kr - 2,7337 kr 8966 I lager
LDPE
1,05 kr - 3,6874 kr 54900 I lager
LDPE
1,3819 kr - 3,289 kr Fråga angående leveranstidhere
LDPE
1,6594 kr - 3,9725 kr 825 I lager
LDPE
2,1753 kr - 7,5946 kr 2591 I lager
LDPE
0,9858 kr - 2,392 kr 12551 I lager
LDPE
0,5996 kr - 0,7502 kr 3905 I lager
LDPE
1,3637 kr - 1,3637 kr 11863 I lager
TPR
1,241 kr - 1,241 kr 51350 I lager
TPR
0,2719 kr - 0,3402 kr 3000 I lager
LDPE
0,5452 kr - 0,6832 kr 22823 I lager
LDPE
1,8546 kr - 6,8884 kr 16399 I lager
TPR
1,8267 kr - 1,8267 kr 62337 I lager
TPR
  • av 4
Plugg med dragtunga i centrum 19.4 mm 19.4 mm Svart

464907

Prisintervall
1,5896 kr - 1,5896 kr

Lagernivåer
25078 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 11.5 mm 13.5 mm Gul

498722

Prisintervall
0,6832 kr - 0,5452 kr

Lagernivåer
8970 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 18.0 mm 20.0 mm Gul

498729

Prisintervall
1,0235 kr - 0,8185 kr

Lagernivåer
654 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 25.0 mm 28.0 mm Gul

498733

Prisintervall
1,0904 kr - 0,8729 kr

Lagernivåer
130178 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 8.4 mm 10.0 mm Röd

110030

Prisintervall
1,2961 kr - 0,3444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 17.8 mm 20.0 mm Röd

110036

Prisintervall
1,9927 kr - 0,5368 kr

Lagernivåer
4839 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 55.0 mm 61.0 mm Röd

110040

Prisintervall
5,9954 kr - 3,4443 kr

Lagernivåer
355 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 6.8 mm 8.5 mm Orange

CP-6

Prisintervall
2,7337 kr - 1,3261 kr

Lagernivåer
8966 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 12.7 mm 14.4 mm Orange

CP-14

Prisintervall
3,6874 kr - 1,05 kr

Lagernivåer
54900 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 22.1 mm 24.7 mm Orange

CP-31

Prisintervall
3,289 kr - 1,3819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 29.2 mm 32.7 mm Orange

CP-44

Prisintervall
3,9725 kr - 1,6594 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 36.9 mm 40.7 mm Orange

CP-55

Prisintervall
7,5946 kr - 2,1753 kr

Lagernivåer
2591 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 22.5 mm 25.50 mm Röd

10418

Prisintervall
2,392 kr - 0,9858 kr

Lagernivåer
12551 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 14.2 mm 16.2 mm Gul

498725

Prisintervall
0,7502 kr - 0,5996 kr

Lagernivåer
3905 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 17.0 mm 17.0 mm Svart

464906

Prisintervall
1,3637 kr - 1,3637 kr

Lagernivåer
11863 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 7.5 mm 7.5 mm Svart

464905

Prisintervall
1,241 kr - 1,241 kr

Lagernivåer
51350 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 6.0 mm 8.0 mm Gul

498717

Prisintervall
0,3402 kr - 0,2719 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 10.5 mm 12.5 mm Gul

498721

Prisintervall
0,6832 kr - 0,5452 kr

Lagernivåer
22823 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg med dragtunga i centrum 12.8 mm 12.8 mm Svart

110045

Prisintervall
6,8884 kr - 1,8546 kr

Lagernivåer
16399 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790
Plugg med dragtunga i centrum 21.4 mm 21.4 mm Svart

464908

Prisintervall
1,8267 kr - 1,8267 kr

Lagernivåer
62337 I lager
Egenskaper
  • Commodity Code
    3926909790