Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.
Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Används i diverse tillämpningar.
Material: LDPE, TPR Färg: Gul, Svart, Orange, Röd Series Code: SR1174, SR1067, SR1068
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | H | D | d2 | Material | d1 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110044 | 1,5757 kr - 5,9313 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
|
TPR
|
|
|
|
498719 | 0,3277 kr - 0,4099 kr | 6000 I lager |
|
|
|
LDPE
|
|
|
|
0,5452 kr - 0,6832 kr | 29234 I lager |
|
|
|
LDPE
|
|
|
||
1,0478 kr - 1,6299 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
0,8114 kr - 1,2621 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,8214 kr - 1,2777 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
1.492 in
37.9 mm
|
LDPE
|
1.323 in
33.6 mm
|
1
|
||
0,9065 kr - 1,4102 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
LDPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
1
|
||
0,8965 kr - 1,3946 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
0,8875 kr - 1,3806 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
1
|
||
0,9817 kr - 1,5271 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
LDPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1
|
||
0,9256 kr - 1,4398 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.