Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 11.5 mm 9.5 mm Gul LDPE

Dessa pluggar har en dragtunga på sidan för extra stöd vid borttagning från en tät passform. De skyddar gängade och ogängade hål från skador och korrosion under lagring och transport. Tål temperaturer från -40 °C till 135 °C. Gula, av LDPE.
Artikelnummer:

20572990

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,2384 kr
5000 - 24999 0,1703 kr
25000 + 0,1532 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

119,20 kr

500 x 0,2384 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 11.5 mm
d2 9.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Färg Gul
Material LDPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss