Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 18.0 mm 20.0 mm Naturfärgad TPE

Dessa pluggar har en dragtunga på sidan för extra stöd vid borttagning från en tät passform. De skyddar gängade och ogängade hål från skador och korrosion under lagring och transport. Tål temperaturer från -40 °C till 135 °C. Naturfärgade, av TPE.
Artikelnummer:

20572853

2100 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 0,6326 kr
2000 - 9999 0,4519 kr
10000 + 0,4067 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

126,52 kr

200 x 0,6326 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 18.0 mm
d2 20.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Färg Naturfärgad
Material TPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss