Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 28.0 mm 25.0 mm Gul LDPE

Dessa pluggar har en dragtunga på sidan för extra stöd vid borttagning från en tät passform. De skyddar gängade och ogängade hål från skador och korrosion under lagring och transport. Tål temperaturer från -40 °C till 135 °C. Gula, av LDPE.
Artikelnummer:

20573126

8000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 0,6482 kr
2000 - 9999 0,463 kr
10000 + 0,4167 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

129,64 kr

200 x 0,6482 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 28.0 mm
d2 25.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Färg Gul
Material LDPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss