Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 8.0 mm 10.0 mm Naturfärgad TPE

Dessa pluggar har en dragtunga på sidan för extra stöd vid borttagning från en tät passform. De skyddar gängade och ogängade hål från skador och korrosion under lagring och transport. Tål temperaturer från -40 °C till 135 °C. Naturfärgade, av TPE.
Artikelnummer:

494300

22134 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,2639 kr
2500 - 4999 1,617 kr
5000 + 0,9342 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 131,95 kr

500 x 2,2639 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 8.0 mm
d2 10.0 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Färg Naturfärgad
Material TPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss