Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 12.5 mm 14.5 mm Naturfärgad TPE

Dessa pluggar har en dragtunga på sidan för extra stöd vid borttagning från en tät passform. De skyddar gängade och ogängade hål från skador och korrosion under lagring och transport. Tål temperaturer från -40 °C till 135 °C. Naturfärgade, av TPE.
Artikelnummer:

494304

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,7121 kr
5000 + 1,2229 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

856,05 kr

500 x 1,7121 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 12.5 mm
d2 14.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Färg Naturfärgad
Material TPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss