Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 13.5 mm 15.5 mm Naturfärgad TPE

Dessa pluggar har en dragtunga på sidan för extra stöd vid borttagning från en tät passform. De skyddar gängade och ogängade hål från skador och korrosion under lagring och transport. Tål temperaturer från -40 °C till 135 °C. Naturfärgade, av TPE.
Artikelnummer:

494305

26377 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 3,1822 kr
2500 - 4999 2,273 kr
5000 + 1,3052 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 591,10 kr

500 x 3,1822 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 13.5 mm
d2 15.5 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Färg Naturfärgad
Material TPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss