Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 14.0 mm 19.8 mm Blå LDPE

Denna blåa dragtunga på sidan ger utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under produktion, lagring och transport. Dragtunga på sidan ger ytterligare hjälp för att ta bort delen när den sitter hårt.
Artikelnummer:

P-17

21000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
700 - 6999 1,6574 kr
7000 + 0,792 kr
Standardförpackning: 7000

Beställ i flerpack med 700

Totalpris:

1 160,18 kr

700 x 1,6574 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 14.0 mm
d2 19.8 mm
Färg Blå
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss