Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 22.1 mm 28.6 mm Blå LDPE

Denna blåa dragtunga på sidan ger utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under produktion, lagring och transport. Dragtunga på sidan ger ytterligare hjälp för att ta bort delen när den sitter hårt.
Artikelnummer:

P-31

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 2,082 kr
2500 + 1,004 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

520,50 kr

250 x 2,082 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 22.1 mm
d2 28.6 mm
Färg Blå
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss