Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 23.2 mm 29.4 mm Blå LDPE

Denna blåa dragtunga på sidan ger utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under produktion, lagring och transport. Dragtunga på sidan ger ytterligare hjälp för att ta bort delen när den sitter hårt.
Artikelnummer:

P-33

5000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 2,5183 kr
5000 + 1,2159 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 259,15 kr

500 x 2,5183 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 23.2 mm
d2 29.4 mm
Färg Blå
Material LDPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss