Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 36.8 mm 44.5 mm Blå LDPE

Denna blåa dragtunga på sidan ger utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under produktion, lagring och transport. Dragtunga på sidan ger ytterligare hjälp för att ta bort delen när den sitter hårt.
Artikelnummer:

P-53

26185 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 3,4847 kr
2000 + 1,6594 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

696,94 kr

200 x 3,4847 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 36.8 mm
d2 44.5 mm
Färg Blå
Material LDPE
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss