Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 41.5 mm 49.3 mm Blå LDPE

Denna blåa dragtunga på sidan ger utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under produktion, lagring och transport. Dragtunga på sidan ger ytterligare hjälp för att ta bort delen när den sitter hårt.
Artikelnummer:

P-57

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 3,9825 kr
1000 - 9999 1,8964 kr
10000 + 1,8267 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

398,25 kr

100 x 3,9825 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 41.5 mm
d2 49.3 mm
Färg Blå
Material LDPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss