Meny Sök

Popnit N/A 4.0 mm 6.0 mm (PT)

Blindniten är en precisionsgjuten nit helt i plast som används för att fästa plast mot plast, plast mot metall och plast mot glasfiber. Nitarna är icke-ledande och icke-korrosiva. Nitens skaft är gjutet av stötmodifierad nylon och stiftet är gjutet av acetal. De tre benen låser panelerna på plats och förhindrar utdragning. Niten kan slås in från vilken som helst sida med standardnitverktyg. När stiftet dras genom skaftet dras panelerna samman. Stiftet bryts sedan av och huvudet sitter kvar och utgör en prydlig avslutning.
Artikelnummer:

61BR250157236

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 6,2666 kr
1000 - 4999 2,9841 kr
5000 - 9999 2,5876 kr
10000 + 2,3079 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

626,66 kr

100 x 6,2666 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla paneltjocklekar 4.0 - 6.0 mm
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Ankarlängd 17.8 mm
Huvuddiameter 16.8 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Nittyp Popnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Material Nylon;Acetal
Allt material Nylon;Acetal

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss