Meny Sök

Popnit N/A 3.5 mm 6.5 mm (PT)

Blindnitar är praktiskt när bara ena sidan går att komma åt för montaget. Tillverkade av svart polykarbonat och nylon, ger en stark fog med låg vikt och goda värme- och elektricitetsisolerande egenskaper.
Artikelnummer:

CR32-2-1

10865 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,3737 kr
500 - 999 3,0741 kr
1000 + 2,3155 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

437,37 kr

100 x 4,3737 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla paneltjocklekar 3.5 - 6.5 mm
Kompatibel håldiameter 3.3 mm
Ankarlängd 9.6 mm
Huvuddiameter 6.4 mm
Huvudets höjd 1.4 mm
Nittyp Popnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Svart
Material Nylon;PC
Allt material Nylon 6/;polykarbonat

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss