Meny Sök

Popnit N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

Blindnitar är praktiskt när bara ena sidan går att komma åt för montaget. Tillverkade av vit polykarbonat och nylon, ger en stark fog med låg vikt och goda värme- och elektricitetsisolerande egenskaper.
Artikelnummer:

CR48-2-2

5736 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 7,5017 kr
500 + 5,664 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

750,17 kr

100 x 7,5017 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla paneltjocklekar 4.5 - 7.5 mm
Kompatibel håldiameter 4.9 mm
Ankarlängd 11.2 mm
Huvuddiameter 9.6 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Nittyp Popnit
Nitens huvudform Fackverk
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Vit
Material Nylon;PC
Allt material Nylon 6/;polykarbonat

Produkten CR48-2-2 ersätter:

Popnit N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)
Artikelnummer: 171491111322

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss