Meny Sök

Quadro-vagn 25.0 160.0 M10 Aluminium

Quadro Carriage är ett slutet lager som åstadkommer exakt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tung belastning. Det har fyra linjära bussningar inuti vilket förstärker stabiliteten. Det klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med linjära bussningar av stål.
Artikelnummer:

20263546

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 2 964,48 kr
3 - 4 2 519,8191 kr
5 - 9 2 371,5617 kr
10 + 2 223,4156 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 964,48 kr

1 x 2 964,48 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Öppna lager
d1 for h7 25.0
d1 tol H6 40.0
w 12.9
w1 160.0
h1 51.0
h2 30.0
h3 22.0
h4 24.0
l1 160.0
l2 & w2 140.0
l3 ±002 88.0
d3 9.0
w4 M10
Dyn. load C max. kN 5.5
Static load C0 max. kN 8.5
Vikt kg 3.46

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss