Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 20.0 mm x 10.0 mm Svart LDPE

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Svarta till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Artikelnummer:

20590703

30000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,4472 kr
10000 - 49999 0,3194 kr
50000 + 0,2875 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

447,20 kr

1000 x 0,4472 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 20.0 mm
H 11.0 mm
h 3.0 mm
Minsta kompatibla väggtjocklek 0.8 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 2.0 mm
Material LDPE
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss