Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.
Material: LDPEFärg: SvartMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Kompatibla väggtjocklekar | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2875 kr - 0,4472 kr | 30100 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
|
||
0,3896 kr - 0,6061 kr | 9090 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,3826 kr - 0,5952 kr | 12348 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,593 kr - 0,9224 kr | 4599 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,4828 kr - 0,751 kr | 7899 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,9546 kr - 1,485 kr | 4299 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
1,0378 kr - 1,6143 kr | 4450 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
1,3433 kr - 2,0896 kr | 1600 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
1,3663 kr - 2,1254 kr | 1750 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
1,6208 kr - 2,5212 kr | 1600 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
1,3483 kr - 2,0974 kr | 2600 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
4,4747 kr - 6,9607 kr | 950 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
2,7577 kr - 4,2898 kr | 1400 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
|
||
7,8706 kr - 12,2432 kr | 280 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
|
||
2,898 kr - 4,508 kr | 900 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||
3,3107 kr - 5,15 kr | 450 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
|
||
6,912 kr - 10,752 kr | 210 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
|
||
8,3525 kr - 12,9927 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.0 - 6.0 mm | 0.157 - 0.236 in
|
||
2,2509 kr - 3,5014 kr | 750 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
4,5028 kr - 7,0043 kr | 750 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.