Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 40.0 mm x 25.0 mm Svart LDPE

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Svarta till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Artikelnummer:

20590833

4599 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 0,9224 kr
1500 - 7499 0,6589 kr
7500 + 0,593 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

138,36 kr

150 x 0,9224 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 40.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
Minsta kompatibla väggtjocklek 1.0 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 3.0 mm
Material LDPE
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss