Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 60.0 mm x 30.0 mm Svart LDPE

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Svarta till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Artikelnummer:

20590970

2199 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
75 - 749 1,9649 kr
750 - 3749 1,4035 kr
3750 + 1,2631 kr
Standardförpackning: 750

Beställ i flerpack med 75

Totalpris:

147,37 kr

75 x 1,9649 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 60.0 mm
H 14.4 mm
h 5.0 mm
Minsta kompatibla väggtjocklek 2.5 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 4.0 mm
Material LDPE
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss