Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 70.0 mm x 50.0 mm Svart LDPE

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Svarta till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Artikelnummer:

20591052

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning:

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 70.0 mm
H 15.0 mm
h 5.0 mm
Minsta kompatibla väggtjocklek 2.0 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 5.0 mm
Material LDPE
Färg Svart
Slutför Polerad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss