Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 120.0 mm x 100.0 mm Svart LDPE

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Svarta till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Artikelnummer:

20591335

180 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
6 - 59 12,544 kr
60 - 299 8,96 kr
300 + 8,064 kr
Standardförpackning: 60

Beställ i flerpack med 6

Totalpris:

75,26 kr

6 x 12,544 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 120.0 mm
H 24.0 mm
h 6.0 mm
Minsta kompatibla väggtjocklek 3.5 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 6.0 mm
Material LDPE
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss