Meny Sök

RÖRKOPPLINGAR

I lager

Rörkopplingar används för att sammanfoga flera rör med en enkel push-fit-installation. Har en säker och pålitlig led för ökad säkerhet och hållbarhet.Används för att sammanfoga flera rör.De har en gängad insats för att passa justerbara nivåfötter och fästen.Ger en säker och pålitlig fog. Material: PA, Nylon, Polyeten, PA6, HDPE Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudform Färg Material Slutför Typ Köp
97,0471 kr - 203,7989 kr 180 I lager
Svart
Nylon
2
15,68 kr - 33,8875 kr 1400 I lager
Kvadratisk
Svart
PA
Matt
1
67,8554 kr - 146,6358 kr 262 I lager
Svart
Nylon
1
24,2321 kr - 48,2298 kr 270 I lager
Rektangulär
Svart
Nylon
Eroderad
Female
35,2979 kr - 86,8969 kr Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
Nylon
Eroderad
Male
27,9602 kr - 55,5128 kr Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
Nylon
Eroderad
Male
Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Svart
Nylon
Matt
Male
9,6603 kr - 10,3452 kr 2800 I lager
Rund
Svart
HDPE
Utan finish
1
14,6606 kr - 37,2802 kr 4292 I lager
Rund
Svart
Polyeten
Utan finish
1
21,8947 kr - 45,979 kr 588 I lager
Svart
Nylon
1
31,5107 kr - 66,1724 kr 250 I lager
Svart
Nylon
1
91,3316 kr - 93,2714 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Grå
PA
Utan finish
6
9,1573 kr - 18,143 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon
Female (with nut)
127,5222 kr - 267,7967 kr 400 I lager
Svart
Nylon
1
15,6814 kr - 32,9309 kr 1064 I lager
Rund
Svart
Nylon
Utan finish
1
13,122 kr - 29,2028 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
Polyeten
Utan finish
1
11,8498 kr - 17,6411 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
Female (with nut)
18,788 kr - 41,3189 kr 180 I lager
Svart
Nylon
Female (with nut)
14,9417 kr - 32,6202 kr 480 I lager
Rund
Svart
Nylon
Female (with nut)
75,4482 kr - 175,528 kr 150 I lager
Rund
Grå
PA
Utan finish
5
  • av 9
N/A 1.5

10255186

Prisintervall
203,7989 kr - 97,0471 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255131

Prisintervall
33,8875 kr - 15,68 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Typ
    1
N/A 1.5

10255179

Prisintervall
146,6358 kr - 67,8554 kr

Lagernivåer
262 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 2

10301159

Prisintervall
48,2298 kr - 24,2321 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Eroderad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Female
N/A 2

10301128

Prisintervall
86,8969 kr - 35,2979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Eroderad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Male
N/A 2

10301135

Prisintervall
55,5128 kr - 27,9602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Eroderad
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Male
N/A 1.5

10629390


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Matt
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Typ
    Male
Rak rörkoppling Rund 19.1 mm HDPE Svart

10071861

Prisintervall
10,3452 kr - 9,6603 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Material
    HDPE
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1
Rörkopplingar 20 31.8 mm Polyeten

10093344

Prisintervall
37,2802 kr - 14,6606 kr

Lagernivåer
4292 I lager
Egenskaper
  • Material
    Polyeten
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1
Rak rörkoppling Nylon Svart

10255063

Prisintervall
45,979 kr - 21,8947 kr

Lagernivåer
588 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Metallkärna
    Y
  • D
    20.0 mm
Rak rörkoppling Nylon Svart

10255100

Prisintervall
66,1724 kr - 31,5107 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Metallkärna
    Y
  • D
    30.0 mm
Rörkopplingar 1.5 25.0 mm PA

10642443

Prisintervall
93,2714 kr - 91,3316 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Grå
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    6
Rörkopplingar M6 19.0 mm 1.5 mm 39.0 mm Nylon

10300817

Prisintervall
18,143 kr - 9,1573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M6
  • D
    19.0 mm
Rörkopplingar Svart Nylon

10255056

Prisintervall
267,7967 kr - 127,5222 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Metallkärna
    Y
  • D
    32.0 mm
Rak rörkoppling Rund 25.0 mm Nylon Svart

10255094

Prisintervall
32,9309 kr - 15,6814 kr

Lagernivåer
1064 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1
Rörkopplingar 22.2 mm 20 Svart Polyeten

10093351

Prisintervall
29,2028 kr - 13,122 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Polyeten
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    1
Rörkopplingar M8 1.5 mm Nylon

10300886

Prisintervall
17,6411 kr - 11,8498 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    3926909790
Rörkopplingar M10 35.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300978

Prisintervall
41,3189 kr - 18,788 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M10
  • D
    35.0 mm
Expanderande rörkoppling Rund M8 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10300947

Prisintervall
32,6202 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    Female (with nut)
  • Gängstorlek
    M8
Rörkopplingar 1.5 25.0 mm PA

10300770

Prisintervall
175,528 kr - 75,4482 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Slutför
    Utan finish
  • Färg
    Grå
  • Huvudform
    Rund
  • Typ
    5