Meny Sök

Runda ogängade PVC-distanser

I lager

Runda ogängade distanser av PVC (polyvinylklorid), används där god isolering mot el och beständighet mot kemikalier krävs. Finns i ljusgrått och i olika storlekar.

Serienummer: SR2788

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
102 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Längd på distans Köp
5,5499 kr - 5,5499 kr 2896 I lager
3,6255 kr - 3,6255 kr Fråga angående leveranstidhere
0,9702 kr - 0,9702 kr 1000 I lager
0,406 kr - 0,5446 kr 7927 I lager
0,9171 kr - 0,9171 kr 624 I lager
0,7664 kr - 0,7664 kr 2294 I lager
2,1473 kr - 2,1473 kr 4120 I lager
0,9933 kr - 0,9933 kr 4115 I lager
0,8294 kr - 0,8294 kr 2998 I lager
1,0769 kr - 1,0769 kr 10255 I lager
0,7321 kr - 0,7321 kr 41009 I lager
2,9422 kr - 2,9422 kr 849 I lager
1,7856 kr - 1,7856 kr 5036 I lager
0,8012 kr - 0,8012 kr 4998 I lager
2,9515 kr - 2,9515 kr 45 I lager
2,327 kr - 2,4207 kr 5523 I lager
1,6418 kr - 2,3033 kr 1000 I lager
1,0324 kr - 1,0324 kr 996 I lager
1,6756 kr - 1,6756 kr 1587 I lager
1,1321 kr - 1,1321 kr 6000 I lager
  • av 6
Distans 4.4 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

SS8-7.9MM

Prisintervall
5,5499 kr - 5,5499 kr

Lagernivåer
2896 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 3.0 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

SS4-11.1MM

Prisintervall
3,6255 kr - 3,6255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 3.0 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

SS4-6

Prisintervall
0,9702 kr - 0,9702 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 3.0 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

SS4-3.2MM

Prisintervall
0,5446 kr - 0,406 kr

Lagernivåer
7927 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Distans 3.7 mm 6.4 mm 15.9 mm CPVC

SS6-5

Prisintervall
0,9171 kr - 0,9171 kr

Lagernivåer
624 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

SS6-3

Prisintervall
0,7664 kr - 0,7664 kr

Lagernivåer
2294 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 4.4 mm 9.5 mm 25.4 mm CPVC

SS8-8L

Prisintervall
2,1473 kr - 2,1473 kr

Lagernivåer
4120 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 4.4 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

SS8-6

Prisintervall
0,9933 kr - 0,9933 kr

Lagernivåer
4115 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 4.4 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

SS8-4.8MML

Prisintervall
0,8294 kr - 0,8294 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 4.4 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

SS8-3.2MML

Prisintervall
1,0769 kr - 1,0769 kr

Lagernivåer
10255 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 4.4 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

SS8-2

Prisintervall
0,7321 kr - 0,7321 kr

Lagernivåer
41009 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 4.4 mm 9.5 mm 31.8 mm CPVC

SS8-10L

Prisintervall
2,9422 kr - 2,9422 kr

Lagernivåer
849 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm CPVC

SS10-6

Prisintervall
1,7856 kr - 1,7856 kr

Lagernivåer
5036 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 5.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

SS10-3.2MM

Prisintervall
0,8012 kr - 0,8012 kr

Lagernivåer
4998 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 5.1 mm 9.5 mm 31.8 mm CPVC

SS10-10

Prisintervall
2,9515 kr - 2,9515 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

SS1/4-5

Prisintervall
2,4207 kr - 2,327 kr

Lagernivåer
5523 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 6.8 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

SS1/4-3

Prisintervall
2,3033 kr - 1,6418 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 10.1 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

SS3/8-5

Prisintervall
1,0324 kr - 1,0324 kr

Lagernivåer
996 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 10.1 mm 12.7 mm 6.4 mm CPVC

SS3/8-2

Prisintervall
1,6756 kr - 1,6756 kr

Lagernivåer
1587 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Distans 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

SS4-8

Prisintervall
1,1321 kr - 1,1321 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Klorerad polyvinylklorid
  • Färg
    Grå
  • Distansens form
    Rund
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0