Meny Sök

Rund rörinsats 100.0 mm Svart LDPE

Multifunktionella runda rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Svarta till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Artikelnummer:

20574383

259 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
8 - 79 16,3414 kr
80 - 399 11,6724 kr
400 + 10,5052 kr
Standardförpackning: 80

Beställ i flerpack med 8

Totalpris:

130,73 kr

8 x 16,3414 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 100.0 mm
H 28.5 mm
h 6.0 mm
Minsta kompatibla väggtjocklek 2.0 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 4.5 mm
Material LDPE
Färg Svart
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss