Meny Sök

Sadelbricka 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Naturfärgad

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Artikelnummer:

102013000001

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,4502 kr
1000 + 1,1239 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

725,10 kr

500 x 1,4502 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Brickform Rund bågformig
Typ av bricka Sadelbricka
Tjocklek 1.0 mm
Innerdiameter 4.2 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
Håldjup 2.2 mm
Kompatibla rördiametrar 12.0 - 14.0 mm
Total höjd 5.5 mm
Höjd 5.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss