Meny Sök

Sadelbricka 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturfärgad

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Artikelnummer:

102022000001

1000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,9742 kr
500 - 999 2,8446 kr
1000 + 2,1753 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

397,42 kr

100 x 3,9742 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Brickform Rund bågformig
Typ av bricka Sadelbricka
Tjocklek 1.0 mm
Innerdiameter 5.2 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) M5
Håldjup 3.0 mm
Kompatibla rördiametrar 21.0 - 23.0 mm
Total höjd 9.0 mm
Höjd 9.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss