Meny Sök

Sadelbricka 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Naturfärgad

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Artikelnummer:

102056000001

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 16,5242 kr
250 - 999 11,6018 kr
1000 + 9,3707 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

826,21 kr

50 x 16,5242 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Brickform Rund bågformig
Typ av bricka Sadelbricka
Tjocklek 1.0 mm
Innerdiameter 16.5 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) M16
Håldjup 5.0 mm
Kompatibla rördiametrar 50.0 - 60.0 mm
Total höjd 12.0 mm
Höjd 12.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss