Meny Sök

Säkerhetsfäste 12.0 18.0 16.8 Stål

Det här säkerhetsfästet (KLM) säkerställer att fästelementet hålls säkert stängt till och med under kraftiga vibrationer och påfrestningar, och förhindrar att föremål lossnar oavsiktligt. Det är lätt att placera och ta bort utan extra verktyg. Zinkpläterat (silverfärg) och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20212568

11723 I lager För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h11 12.0
d2 tol. h11 9.0
h1 18.0
h2 10.5
l1 +0.10 1.15
l2 5.5
l3 1.25
l4 6.2
l5 0.6
w 16.8
Axialkraft max. kN 10.70
Slutför Zinkpläterat, silverfärgat
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss