Meny Sök

Säkerhetsfäste 14.0 20.0 19.2 Stål

Det här säkerhetsfästet (KLM) säkerställer att fästelementet hålls säkert stängt till och med under kraftiga vibrationer och påfrestningar, och förhindrar att föremål lossnar oavsiktligt. Det är lätt att placera och ta bort utan extra verktyg. Zinkpläterat (silverfärg) och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20212575

3223 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 2,3373 kr
100 - 249 2,1147 kr
250 - 749 1,8921 kr
750 + 1,7808 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2,34 kr

1 x 2,3373 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h11 14.0
d2 tol. h11 10.0
h1 20.0
h2 12.2
l1 +0.10 1.25
l2 5.5
l3 1.5
l4 6.8
l5 0.7
w 19.2
Axialkraft max. kN 12.70
Slutför Zinkpläterat, silverfärgat
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss