Meny Sök

Säkerhetsfästen – SLM

I lager

De här säkerhetsfästena (SLM) är avsedda att förhindra att stiftet som förts in i leden tas bort. Säkerställer kopplingens säkerhet och integritet genom att undvika att den oavsiktligt lossnar eller kommer ur läge.

Mekanismen garanterar att fästelementet hålls säkert på plats, även när det utsätts för höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar. Fästelementet är utformat för att motstå manipulering eller otillåten borttagning, perfekt där säkerhet och trygghet krävs.

Lätt att sätta på plats och ta bort för hand och är kompatibelt med axeltappar. Tack vare fästelementens konkava baksida, som håller axeltappen under spänning, "skramlar" inte montaget. Säkerhetsfliken förhindrar oavsiktlig borttagning. Används företrädesvis i fordonsbranschen och i tillämpningar för medicin- och elteknik.

  • Säkerställer kopplingens säkerhet genom att undvika att den lossnar eller kommer ur läge.
  • Tack vare fästelementens konkava baksida, som håller axeltappen under spänning, "skramlar" inte montaget.
  • Används i fordonsbranschen och i tillämpningar för medicin- och elteknik.
Material: Stål Serienummer: SRR3440

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l3 d1 tol. h11 l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Köp
4,3691 kr - 5,7861 kr 826 I lager
1.5
16.0
6.0
12.0
16.0
34.0
1.35
3,3063 kr - 4,3691 kr 4453 I lager
1.5
14.0
5.5
10.0
13.5
30.0
1.25
3,1882 kr - 4,251 kr 5671 I lager
1.0
8.0
3.5
6.0
8.0
17.5
0.94
3,0702 kr - 4,0148 kr 10012 I lager
1.25
12.0
5.0
9.0
12.0
26.0
1.15
2,0074 kr - 2,7159 kr 10317 I lager
0.5
4.0
2.0
3.2
4.0
8.5
0.64
1,1808 kr - 1,5351 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5
5.0
2.5
4.0
5.0
10.7
0.74
2,834 kr - 3,7786 kr 2 I lager
1.0
10.0
4.5
8.0
10.0
22.1
1.05
1,1808 kr - 1,5351 kr 1734 I lager
0.75
6.0
3.0
5.0
6.0
14.1
0.74
Säkerhetsfäste 16.0 34.0 28.0 Stål

20212506

Prisintervall
5,7861 kr - 4,3691 kr

Lagernivåer
826 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    34.0
  • h2
    16.0
  • l1 +0.10
    1.35
Säkerhetsfäste 14.0 30.0 25.0 Stål

20212490

Prisintervall
4,3691 kr - 3,3063 kr

Lagernivåer
4453 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    30.0
  • h2
    13.5
  • l1 +0.10
    1.25
Säkerhetsfäste 8.0 17.5 14.0 Stål

20212452

Prisintervall
4,251 kr - 3,1882 kr

Lagernivåer
5671 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    17.5
  • h2
    8.0
  • l1 +0.10
    0.94
Säkerhetsfäste 12.0 26.0 22.0 Stål

20212476

Prisintervall
4,0148 kr - 3,0702 kr

Lagernivåer
10012 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    26.0
  • h2
    12.0
  • l1 +0.10
    1.15
Säkerhetsfäste 4.0 8.5 7.0 Stål

20212414

Prisintervall
2,7159 kr - 2,0074 kr

Lagernivåer
10317 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    8.5
  • h2
    4.0
  • l1 +0.10
    0.64
Säkerhetsfäste 5.0 10.7 9.0 Stål

20212421

Prisintervall
1,5351 kr - 1,1808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    10.7
  • h2
    5.0
  • l1 +0.10
    0.74
Säkerhetsfäste 10.0 22.1 18.0 Stål

20212469

Prisintervall
3,7786 kr - 2,834 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    22.1
  • h2
    10.0
  • l1 +0.10
    1.05
Säkerhetsfäste 6.0 14.1 11.0 Stål

20212438

Prisintervall
1,5351 kr - 1,1808 kr

Lagernivåer
1734 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    14.1
  • h2
    6.0
  • l1 +0.10
    0.74