Meny Sök

Säkerhetsfäste 6.0 14.1 11.0 Stål

Med det här säkerhetsfästet (SLM) säkerställs säkerhet och integritet genom att förhindra att föremål oavsiktligt kommer ut läge eller lossnar. Lätt att sätta på plats och ta bort för hand och är kompatibelt med axeltappar. Zinkpläterat (silverfärgat), korrosionsbeständigt och motstår kraftiga vibrationer och påfrestningar.
Artikelnummer:

20212438

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h11 6.0
d2 tol. h11 5.0
h1 14.1
h2 6.0
l1 +0.10 0.74
l2 3.0
l3 0.75
l4 3.8
l5 0.4
w 11.0
Axiell dragkraft max. kN 1.50
Vikt g 0.63
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss