Meny Sök

Säkerhetsfäste 14.0 30.0 25.0 Stål

Med det här säkerhetsfästet (SLM) säkerställs säkerhet och integritet genom att förhindra att föremål oavsiktligt kommer ut läge eller lossnar. Lätt att sätta på plats och ta bort för hand och är kompatibelt med axeltappar. Zinkpläterat (silverfärgat), korrosionsbeständigt och motstår kraftiga vibrationer och påfrestningar.
Artikelnummer:

20212490

4459 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 4,1182 kr
100 - 249 3,673 kr
250 - 749 3,3391 kr
750 + 3,1165 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4,12 kr

1 x 4,1182 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h11 14.0
d2 tol. h11 10.0
h1 30.0
h2 13.5
l1 +0.10 1.25
l2 5.5
l3 1.5
l4 6.0
l5 0.6
w 25.0
Axiell dragkraft max. kN 11.32
Vikt g 4.74
Slutför Silverförzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss