Meny Sök

ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Vit

Säkerhetsförsegling, lätt att fästa och ta bort. Kan användas för att försegla plastboxar och behållare.
Artikelnummer:

1301530

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5000 + 0,1423 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 5000

Totalpris:

711,50 kr

5000 x 0,1423 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 36.0 mm
B 10.0 mm
C 20.0 mm
D 10.7 mm
E 11.5 mm
F 17.0 mm
G 3.8 mm
H 6.6 mm
Typ Arrowlock
Material Polypropen
Remmens material PP
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss