Meny Sök

Sexkantiga muttrar av standardtyp - Plast

I lager

Sexsidig fästanordning med invändigt, gängat hål, används vanligen tillsammans med bult eller skruv. Kan fästas på plats med hjälp av skiftnyckel eller hake.

Serienummer: SR1954

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
84 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Köp
40,4252 kr - 59,0132 kr 104 I lager
M8
Ljusbrun
PEEK
0030030000VR 1,0179 kr - 1,0179 kr 3718 I lager
M5
Naturfärgad
PA
1,0514 kr - 1,0514 kr Fråga angående leveranstidhere
N6
Naturfärgad
PA
1,5896 kr - 1,5896 kr 1985 I lager
M8
Naturfärgad
PA
2,1892 kr - 2,1892 kr 1060 I lager
M10
Naturfärgad
PA
3,5419 kr - 3,5419 kr Fråga angående leveranstidhere
M12
Naturfärgad
PA
4,3646 kr - 4,3646 kr 876 I lager
M14
Naturfärgad
PA
13,3867 kr - 13,3867 kr 2441 I lager
M20
Naturfärgad
PA
0,9482 kr - 2,8354 kr Fråga angående leveranstidhere
M3
Svart
PA
0,99 kr - 1,7988 kr 17396 I lager
M4
Genomskinlig
PC
0,9468 kr - 1,8685 kr Fråga angående leveranstidhere
M2.5
Genomskinlig
PC
4,0857 kr - 6,6097 kr 20 I lager
M16
Naturfärgad
PA
1,1949 kr - 1,28 kr 19436 I lager
M4
Naturfärgad
PC
11,1556 kr - 24,4726 kr Fråga angående leveranstidhere
M5
Ljusbrun
PEEK
120,8015 kr - 141,3418 kr 248 I lager
M10
Ljusbrun
PEEK
0,5117 kr - 0,6832 kr 10984 I lager
M3
Naturfärgad
PA
0,9497 kr - 1,1491 kr 2775 I lager
1/4-28
Naturfärgad
PA
0,6322 kr - 0,765 kr 3535 I lager
1/4-20
Naturfärgad
PA
0,5243 kr - 0,6986 kr 1000 I lager
M5
Naturfärgad
PA
0,548 kr - 0,732 kr 908 I lager
M6
Naturfärgad
PA
  • av 5
Sexkantsmutter M8 13.0 mm PEEK Ljusbrun

184080070409

Prisintervall
59,0132 kr - 40,4252 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Ljusbrun
  • Allt material
    Polyeter-eterketon
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M5 8.0 mm PA Naturfärgad

0030030000VR

Prisintervall
1,0179 kr - 1,0179 kr

Lagernivåer
3718 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter N6 10.0 mm PA Naturfärgad

0030040000VR

Prisintervall
1,0514 kr - 1,0514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    N6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M8 13.0 mm PA Naturfärgad

0030050000VR

Prisintervall
1,5896 kr - 1,5896 kr

Lagernivåer
1985 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M10 17.0 mm PA Naturfärgad

0030060000VR

Prisintervall
2,1892 kr - 2,1892 kr

Lagernivåer
1060 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M12 18.0 mm PA Naturfärgad

0030070000VR

Prisintervall
3,5419 kr - 3,5419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M14 21.0 mm PA Naturfärgad

0030080000VR

Prisintervall
4,3646 kr - 4,3646 kr

Lagernivåer
876 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M14
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M20 30.0 mm PA Naturfärgad

0030110000VR

Prisintervall
13,3867 kr - 13,3867 kr

Lagernivåer
2441 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M3 5.5 mm PA Svart

496241

Prisintervall
2,8354 kr - 0,9482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M4 8.0 mm PC Genomskinlig

170000400022

Prisintervall
1,7988 kr - 0,99 kr

Lagernivåer
17396 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M2.5 5.0 mm PC Genomskinlig

170002500022

Prisintervall
1,8685 kr - 0,9468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M16 24.0 mm PA Naturfärgad

051160000002

Prisintervall
6,6097 kr - 4,0857 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M4 8.0 mm PC Naturfärgad

HN-M4-79

Prisintervall
1,28 kr - 1,1949 kr

Lagernivåer
19436 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M5 8.0 mm PEEK Ljusbrun

184050070409

Prisintervall
24,4726 kr - 11,1556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Ljusbrun
  • Allt material
    Polyeter-eterketon
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Ljusbrun PEEK M10 Sexkantig mutter av standardtyp

184100070409

Prisintervall
141,3418 kr - 120,8015 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Ljusbrun
  • Allt material
    Polyeter-eterketon
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M3 5.4 mm PA Naturfärgad

04M030050HN

Prisintervall
0,6832 kr - 0,5117 kr

Lagernivåer
10984 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter 1/4-28 10.8 mm PA Naturfärgad

0425028HN

Prisintervall
1,1491 kr - 0,9497 kr

Lagernivåer
2775 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/4-28
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter 1/4-20 10.8 mm PA Naturfärgad

0425020HN

Prisintervall
0,765 kr - 0,6322 kr

Lagernivåer
3535 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/4-20
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M5 7.9 mm PA Naturfärgad

04M050080HN

Prisintervall
0,6986 kr - 0,5243 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Sexkantsmutter M6 10.0 mm PA Naturfärgad

04M060100HN

Prisintervall
0,732 kr - 0,548 kr

Lagernivåer
908 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790