Våra ändstycken i polymer är lämpliga för krävande miljöer tack vare sin tålighet mot svaga syror och korrosion vid fuktiga förhållanden. De har en god tålighet mot smuts och damm tack vare sin torrdrift och självsmörjande egenskaper. De är perfekta för tillämpningar med roterande, oscillerande och linjära rörelser och kompenserar för feljusteringar och kantbelastningar. De har även en hög vibrationsdämpning och ger elektrisk isolering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kulhus diameter | Längd, kultappens gänga | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
539,4222 kr - 539,4222 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
946,1022 kr - 946,1022 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
813,492 kr - 813,492 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
737,545 kr - 737,545 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
693,6938 kr - 693,6938 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
541,7997 kr - 541,7997 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
693,6938 kr - 693,6938 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
299,0332 kr - 299,0332 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M7
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
938,7056 kr - 938,7056 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
732,5258 kr - 732,5258 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
797,6422 kr - 797,6422 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
943,4605 kr - 943,4605 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1 019,6718 kr - 1 019,6718 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
361,1117 kr - 361,1117 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
719,5818 kr - 719,5818 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
803,3217 kr - 803,3217 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
394,9247 kr - 394,9247 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1 026,4079 kr - 1 026,4079 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
619,3317 kr - 619,3317 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
297,7124 kr - 297,7124 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.