Meny Sök

kulled M12

Sfäriska stavändar – Stålbelagd hongänga, blått passiverat med en bromsdel av teknopolymer polyamid (PA) . Klämmuttern på den axiella kulleden kan ställas in för att ge det tryck som behövs på Belleville-fjäderbrickan för att öka motståndet mot kulrörelsen. Samtidigt fungerar Belleville-fjäderbrickan som säkerhetsbricka för skruven. Så snart Belleville-fjäderbrickan nått maxläget, immobiliseras kularmen stadigt i sitt läge över klämmuttern och skruven.
Artikelnummer:

1505318

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 442,21 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

442,21 kr

1 x 442,21 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kulhus diameter 28.0 mm
Längd från stavens ände till kulans centrum 44.0 mm
Gängstorlek M12
Längd, kultappens gänga 15.0 mm
Typ kulled
Commodity Code 8483105090
Gängstorlek, kultapp M12

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss