Meny Sök

Kulled M6 17.0 mm (DIA) Stål

Sfäriska stavändar – Stålbelagd hongänga, blått passiverat med en bromsdel av teknopolymer polyamid (PA) . Klämmuttern på den axiella kulleden kan ställas in för att ge det tryck som behövs på Belleville-fjäderbrickan för att öka motståndet mot kulrörelsen. Samtidigt fungerar Belleville-fjäderbrickan som säkerhetsbricka för skruven. Så snart Belleville-fjäderbrickan nått maxläget, immobiliseras kularmen stadigt i sitt läge över klämmuttern och skruven.
Artikelnummer:

1505322

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 310,2602 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

310,26 kr

1 x 310,2602 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kulhus diameter 17.0 mm
Längd från stavens ände till kulans centrum 25.0 mm
Gängstorlek M6
Längd, kultappens gänga 8.0 mm
Typ kulled
Commodity Code 8483105090
Gängstorlek, kultapp M6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss