Meny Sök

Kulled 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

Detta sfäriska ändstycke med hongänga är utformat med en bollgänga av hontyp och klämset med skruv i rostfritt stål AISI 304. Höljet är tillverkat i aluminium som anodiserats i svart, och bottenplattan och bollen är tillverkade i aluminium. Denna vridbara kulled möjliggör exakt och variabel justering av bollen inom rotationsintervallet. Detta är särskilt fördelaktigt vid justering av skannrar, kameror, belysning och skärmar.
Artikelnummer:

1505353

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 719,5818 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

719,58 kr

1 x 719,5818 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kulhus diameter 39.0 mm
Längd från stavens ände till kulans centrum 37.2 mm
Gängstorlek M8
Längd, kultappens gänga 7.5 mm
Typ Swivel Ball Joint
Commodity Code 8483105090
Gängstorlek, kultapp M5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss