Meny Sök

Buntbandshållare Vidhäftande #8. M4 PA Naturfärgad

This low profile cradle mount can either be screwed into place or adhered into place, thanks to the adhesive backing. Manufactured out of natural nylon.
Artikelnummer:

23TA00400

2994 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 4,518 kr
5000 - 9999 3,8765 kr
10000 + 3,3885 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 518,00 kr

1000 x 4,518 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummibaserat häftmedel
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens höjd 4.8 mm
Total höjd 4.8 mm
Totallängd 25.4 mm
Total bredd 25.4 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss