Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 9.5 mm PVC Grå

Denna J-klämma monteras snabbt och lätt tack vare den självhäftande basen. Tillverkad av grå UL94 V-0-klassad PVC. Bas med häftämne av akryl.
Artikelnummer:

KKJ-6-RT

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 8,9591 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

4 479,55 kr

500 x 8,9591 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Adhesive Material Akryl
Färg Grå
Material PVC
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 50.8 mm
Basbredd 50.8 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 9.5 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 9.5 mm
Drifttemperaturområde 0 - 50 °C
Total höjd 13.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss