Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 5.6 mm PVC Grå

Denna låsande D-klämma monteras snabbt och lätt tack vare den självhäftande basen. Tillverkad av grå UL94 V-0-klassad PVC. Bas med häftämne av akryl. Klämmans topp pressas ner under locket för att låsa kablarna på plats.
Artikelnummer:

KKDL-8-RT

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 6,0993 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

609,93 kr

100 x 6,0993 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Adhesive Material Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
Färg Grå
Material PVC
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 19.1 mm
Basbredd 19.1 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 5.6 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 5.6 mm
Drifttemperaturområde 0 - 50 °C
Total höjd 10.9 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss