Meny Sök

Bult M8 25.0 303 Rostfritt stål

Skallskruv med lågt huvud och sexkantsspår. Med lågt huvud krävs inte lika mycket utrymme för skruvskallen och försänkning behövs inte. Idealiskt för mycket små utrymmen
Artikelnummer:

20141363

84 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 57,13 kr
100 - 249 51,41 kr
250 - 749 45,70 kr
750 + 39,99 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

57,13 kr

1 x 57,13 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 5.0
h3 max 3.0
l1 25.0
r1 0.4
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss