Meny Sök

Bult M2 5.0 303 Rostfritt stål

Bult med ett ultralågt huvud och torxbits. Design med lågt huvud och ultralåg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20202583

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 20,416 kr
100 - 249 18,3744 kr
250 - 749 16,3328 kr
750 + 14,268 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

20,42 kr

1 x 20,416 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.5
l1 5.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.18
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Torx-storlek TX 4
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss