Meny Sök

Bult M2.5 6.0 303 Rostfritt stål

Bult med ett ultralågt huvud och torxbits. Design med lågt huvud och ultralåg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20202668

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 20,764 kr
100 - 249 18,6876 kr
250 - 749 16,6112 kr
750 + 14,50 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

20,76 kr

1 x 20,764 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2.5
d2 6.0
h1 0.6
H2 max 1.6
l1 6.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.36
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Torx-storlek TX 5
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss