Meny Sök

Bult M5 10.0 303 Rostfritt stål

Bult med ett ultralågt huvud och torxbits. Design med lågt huvud och ultralåg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20202842

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 21,692 kr
100 - 249 19,5228 kr
250 - 749 17,3536 kr
750 + 15,196 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

21,69 kr

1 x 21,692 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
l1 10.0
r1 0.6
Torque to max.Nm 3.00
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Torx-storlek TX 10
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss