Meny Sök

Bult M4 6.0 316 Rostfritt stål

Bult med ett ultralågt huvud och sexkantsbits. Design med lågt huvud och extra låg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Av material i rostfritt stål.
Artikelnummer:

20203238

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 30,392 kr
100 - 249 27,376 kr
250 - 749 24,36 kr
750 + 21,228 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

30,39 kr

1 x 30,392 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
d2 8.0
h1 1.5
H2 max 2.5
h3 max 1.6
l1 6.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 1.10
Drevtyp Sexkantsbit
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss