Meny Sök

Bult M5 18.0 316 Rostfritt stål

Bult med ett ultralågt huvud och sexkantsbits. Design med lågt huvud och extra låg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Av material i rostfritt stål.
Artikelnummer:

20203375

280 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 35,148 kr
100 - 249 31,668 kr
250 - 749 28,072 kr
750 + 24,592 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,15 kr

1 x 35,148 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 9.0
h1 1.5
H2 max 3.0
h3 max 2.0
l1 18.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 2.20
Drevtyp Sexkantsbit
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss