Meny Sök

Bult M6 14.0 316 Rostfritt stål

Bult med ett ultralågt huvud och sexkantsbits. Design med lågt huvud och extra låg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Av material i rostfritt stål.
Artikelnummer:

20203443

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 43,384 kr
100 - 249 39,092 kr
250 - 749 34,684 kr
750 + 30,392 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

43,38 kr

1 x 43,384 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
d2 10.0
h1 1.5
H2 max 4.0
h3 max 2.5
l1 14.0
r1 0.25
Torque to max.Nm 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss